• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

ifm应用案例:O3M 3D传感器在水力发电站大展身手

2020/8/12

O3M系列3D摄像头成功应用于巴尔德内湖水电站的多个位置。

巴尔德内水电站由RWE Innogy运营,并在2016/2017年耗资50万欧元进行了现代化改造。为了降低人力成本,发电站的许多地方都在此次现代化改造中实现了自动化,从而可以减少人员长期驻守现场的需求。其中一项自动化措施包括轨道挖掘机,旨在确保发电站入口的拦污栅(screen)不会堵塞。

拦污栅可防止大的树枝和树干以及悬浮垃圾靠近涡轮机。否则,涡轮机可能会被堵塞甚至损坏。

凭借特殊的夹爪,轨道挖掘机可以拾取悬浮的垃圾和木材等,并将其装载到相应的容器中

过去,RWE员工需要坐在轨道车内,定期手动完成该工作。如今,借助O3M 3D摄像头,挖掘机可以完全自动化运行:驾驶员由驾驶室左右侧安装的摄像头替代。

在监测夹持过程时,O3M尤其注意夹爪左右侧物体是否过于凸出。例如,若大树枝夹持不当,在一侧凸出,则夹爪必须松开。然后挖掘机向一侧移动,并重新夹持,直至其在夹爪中的位置正确。若无O3M监测该过程,树枝可能会堵塞发电设备。这使得工作人员必须赶赴现场将问题修复,否则发电设备无法运行。

垃圾容器中也安装了O3M,用于监测溢出问题。

摄像头可检测容器是否已满并需要清空,或者是否有大树枝从容器边缘凸出(挖掘机卸载时可能出现该问题)。若存在问题,将发送消息至控制室,由相关人员将容器迅速清空。

你知道吗?

该发电站于1933年建立,并集成在巴尔德内湖的大坝上。它是鲁尔河上最大的水力发电站,年发电量近30千兆瓦时,可满足埃森市9,000户人的用电需求。

来源:
medienwerkstatt-online.de
guenter-pilger.de