You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. 主页
  2. 新品首发
  3. 工业成像
  4. 机器人机械抓手实现灵活的自动化

机器人机械抓手实现灵活的自动化

用于机器人机械抓手灵活自动化的3D传感器

  • 移动物体的位置指示
  • 可检测多种形状
  • 可同时读取多个物体位置
  • 适用于工业机器人和轻型协作机器人
  • 适用于液压、气动和电气机械抓手

机械抓手导航
3D传感器可检测物体位置,甚至是移动中的物体,并发送信号给控制机械抓手的机器人控制器。 该产品可检测长方形、圆形和不规则等形状,不仅可向控制器发送物体的重心位置,还可发送数量和尺寸等信息。 常见应用包括检测盒子、纸板包装、桶、罐子、袋子、轮子或行李箱等物体。 自动化机械抓手系统可以比人类更快速、更稳定地执行单一的制造步骤,提高了很多应用的生产效率。 此外,反复单一地移动重物不利于工人的健康,还会导致较高的缺勤率。 机器人承担繁重的体力劳动后,不仅可以提高机器的正常运行时间,也利于解放工人投身于更适合的工作。