You are not from this country? China. Click here for our other locations.

高效实用:测量两个轴上的加速度

  • 通过检测2个轴上的加速度,优化状态分析
  • 可连接至VSE诊断分析模块
  • 符合IEPE标准,应用广泛
  • 测量范围大,适合众多应用场景
  • 坚固可靠的IP 67设计

高效的振动诊断

VSM102加速度传感器能够检测径向和轴向振动变化,因此非常易于监测角接触球轴承或挤出机的状态以及作用力和不平衡存在于多个运动轴的其他系统。

重要的状态监测指标

加速度信号是机器和设备状态监测的重要因素,可指示各种不同的症状,例如不平衡、轴承损坏或未发现将可能导致机器发生早期故障的碰撞等。检测到的原始数据可导入至外部装置(例如ifm的VSE诊断分析模块)进行进一步评估。

稳固可靠:MEMS测量原理

VSM102加速度传感器基于MEMS芯片(电容测量原理),专为严苛的工业应用而设计。它采用MEMS技术,可以通过诊断分析模块主动检查自身的功能是否正常(自检)。

用途广泛:IEPE标准

该传感器采用IEPE信号发送数据,IEPE信号是应用于加速度传感器等的成熟标准。IEPE设备的优势是稳定的高灵敏度——不受连接电缆的类型和长度影响。

附件

连接技术