• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 新品首发
  2. 连接技术
  3. 潮湿区电缆连接,最大限度减少电压降

潮湿区电缆连接,最大限度减少电压降

ecolink M12-Kabel,无卤素无硅,适用于卫生要求区域,4 x 1 mm²

  • 4 x 1 mm2 缆线减少电压降
  • 无卤素无硅
  • 抓力强化的弯型螺母有助于优化密封效果,即便是手动拧紧
  • 机械端止动可保护 O 形环不会遭到破坏
  • 锯齿轮廓的持久振动保护

适用于食品工业中清洁潮湿区的 ecolink M12
大多数应用需要特殊的解决方案。只有高质量的材料、安全的生产过程和一丝不苟的安装才能长期取得成功。集成的端点止动可保护 O 形环免于过度承受因拧紧螺母而造成的损坏。安装和拆卸均无需工具即可完成。非对称作动的振动保护将螺母固定于各自位置,保证持久的最优密封效果。特别适宜应用的高质量材料和在生产过程中和生产之后的密切监控,保证最大限度达成质量标准。