• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 新品首发
  2. 工业通信
  3. 用于 AS-i 配线系统的 IO-Link 主站

用于 AS-i 配线系统的 IO-Link 主站

特别的外壳材料,能够用于冷却剂 / 食品领域: 全部四个 IO-Link 端口均具有完整的 V1.1 功能

  • 完善了 AS-i 布线系统
  • 4 个 IO-Link 端口,具有完整的 V1.1 功能
  • 通过集成的参数存储器实现传感器更换
  • 用于 IO-Link 装置的扩展诊断
  • 可用于食品行业的 IP 69K 现场模块

用于 AS-i 布线系统的 IO-Link 主站
分散式 IO-Link 主站模块担当智能 IO-Link 传感器与 AS-Interface 现场总线之间的网关。 借助 4 端口的 IO-Link 主站,可以将 AS-i 布线系统与标准化 IO-Link 通信的优势相结合。 IO-Link 可提供详细的传感器或执行器诊断,并可用于增加机器的正常运行时间。 IO-Link 主站集成的参数存储器也可令夜班期间的传感器更换更为方便快捷。

适用于恶劣环境应用具有坚固外壳的现场总线模块
由于采用特殊的外壳材料和所具有的高侵入防护(IP 67 或 IP 69K),它们可用于冷却剂应用,或直接在食品工业中的潮湿区域使用。 ecolink 技术可确保 M12 与连接缆线永久可靠连接,且带有侵入防护。

优势和客户益处

  • 用作食品行业中的主站
    由于所使用的材料和创新的外壳设计,这些主站现在也可用于卫生应用。
  • 轻松的传感器连接
    传感器可执行器通过标准 M12 连接缆线连接,无需屏蔽。 最多可连接 4 个 IO-Link 传感器,供电总共可高达 2 x 550 mA。 通过 EVC693 或 EVF693 附件,可为连接 IO-Link 执行器的额外辅助电源供电。 缆线可长达 20 m。
  • 可靠的数字数据
    传感器数据通过数字方式传输。 不像模拟信号,触点阻抗和 EMC 干扰不会损坏信号。
  • 轻松设定
    根据已连接 IO-Link 传感器的过程数据长度,可通过 ID1 启动额外的虚拟 AS-i 从站。 这样便可通过 AS-i 轻松传送所有 IO-Link 传感器数据。