• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 新品首发
  2. 移动机械系统
  3. ecomatDisplay:适用于移动机械功能强大的显示屏

ecomatDisplay:适用于移动机械功能强大的显示屏

  • LED显示器5"、7"和12",带按钮或触摸屏
  • 外壳专为移动应用而优化
  • 光学贴合:防止水分渗透,并提供最佳的可读性
  • 软件支持装置任意方向安装(纵向/横向)
  • 可通过CODESYS编程,并带有CAN等众多通讯接口

适合在严苛环境下显示和操作
该全新显示屏专为在驾驶室和车辆外使用而开发。凭借高防护等级和光学贴合技术,可以有效防止水分进入屏幕内侧。它们可以耐受强力冲击和长期振动以及极端环境温度。高分辨率RGB LED面板即使在明亮环境下也能提供最佳的可读性。操作方面,显示器带有可自由编程的按钮(5"和7"版本)或可选的电容式触摸屏。集成的强大PLC可执行可视化和操作任务。可通过CODESYS自由编程。装置背面提供了众多接口,包括CAN、模拟视频、USB 2.0和以太网口,提供出众的连接性能。

机械设计
显示屏采用密封的压铸铝外壳,防护等级高达IP 65,IP67。连接方面,使用密封的M12连接器和40针的AMP连接器。显示屏可采取球形臂式安装方式;或者嵌入式安装方式。根据需求不同(配合软件编程),显示屏可以纵向安装,也可采取横向安装。

强大的电子设备
集成的64位控制器支持高分辨率图形显示以及应用程序和设备功能处理。此外,在与其他系统和网络通信和联网方面也有诸多可能。利用集成的实时时钟,可以提供带时间戳的日志数据,方便追溯。

音频
所有显示器都有丰富的音频功能,可用于声音和语音消息提示等。

编程符合IEC 61131-3标准
CODESYS编程软件可轻松明确地创建应用软件。图形元素通过集成的可视化编辑器创建,并且可通过自由定义的按钮或触摸(可选)选择要执行的功能。