• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 新品首发
  2. 传感器
  3. 集成DIN阀门插头的小型压力传感器

集成DIN阀门插头的小型压力传感器

快速便捷更换

尽管存在众多替代方案,阀门插头仍被许多工厂用于传感器的连接。ifm PT50系列如今还涵盖集成阀门插头的紧凑型压力传感器。该传感器可轻松接入现有设备并使用原有布线,从而节省时间和成本。

久经考验的技术与高防护等级

该传感器采用坚固薄膜测量元件,无需密封圈,结构紧凑,对边宽度仅19mm。搭配合适的阀门插头(例如E30447)使用时,可实现高达IP67的防护等级。相较于市面上常见的带阀门插头的IP65传感器,其运行可靠性更高。