• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 新品首发
  2. 传感器
  3. 带G1/8过程连接的压力传感器

带G1/8过程连接的压力传感器

适合气动应用的坚固传感器

压力传感器采用G1/8过程连接,同时配有焊接式薄膜测量元件。这种技术能在边宽仅为19mm的十分紧凑和坚固的外壳中提供高测量精度,具有卓越的性价比。

其他优势

由于采用焊接式测量元件,传感器在气动和惰性气体应用中均可使用。

在工业应用场景中的另一个优势是其坚固的不锈钢外壳。这种外壳带有激光标签,使得传感器即使在恶劣的环境条件下也始终可以识别。

IO-Link技术支持压力传感器持续传输系统压力值,并输出峰值计数器等其他诊断数据。此外,IO-Link还能实现数据的无损传输:不仅消除了数据转换损耗,并且磁场等外部因素对数据传输也毫无影响。