G½ PL齐平安装式压力传感器
不惧高压及磨蚀性介质
当需要监测高粘度或磨蚀性介质(如粘合剂、胶水或密封剂)是否正严格按设定高压通过管道输送时,紧凑型G½ PL压力变送器是理想选择。其齐平式设计消除了容易附着介质的死角,可有效预防管道堵塞。凭借卓越的坚固设计,PL系列压力传感器在水泵、水过滤系统及移动机械等严苛应用场景中同样表现出色。
齐平式密封设计或更短安装长度
ifm PL15压力传感器采用自主研发的安全密封方案,可有效预防液体介质(如水或涂料)在高压下侵入测量接口的螺纹区域,避免其在此沉积,或与后续工艺中的介质混合甚至造成污染。
PL13采用更短的过程接口与平面垫圈,适合使用T型接头及标准尺寸安装适配器进行安装。
PF压力传感器作为带显示屏的替代方案
对于具有类似挑战性介质、且需要在传感器上显示数据或进行参数设置的应用场景,PF15压力传感器是理想的替代选择。