• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 新品首发
  2. 传感器
  3. 带显示屏的G½齐平安装式压力传感器

带显示屏的G½齐平安装式压力传感器

水泵

坚固耐用的测量元件,现场过程数据洞察

当需要直接在系统上监测高粘度或磨蚀性介质是否正以预先精确设定的高压进行管道输送时,G½接口的PF压力传感器始终是理想选择。

该传感器的陶瓷测量元件极其坚固,可承受压力峰值。旋转式显示屏可即时呈现过程参数,PF15型号支持通过成熟的三键操作方式进行现场配置。

齐平设计,可靠密封

传感器的齐平式设计消除了容易附着介质的死角,可有效预防管道堵塞。ifm极为可靠的密封方案可确保流体介质(如水或涂料)即使在高压环境下也无法进入过程接口的螺纹区域,防止介质在此区域沉积以及在工艺过程中与后续介质混合或造成污染。

PL压力传感器作为不带显示屏的替代方案

对于具有类似挑战性介质、且无需在传感器上显示数据或进行参数设置的应用场景,PL13/PL15系列压力传感器是理想的替代选择。