采用ecolink技术的DIN A阀门插头
阀门插头如今也具备ecolink技术的所有优势
手动紧固
中心紧固螺钉采用特殊轮廓设计,允许手动紧固,以达到最佳拧紧力矩。末端限位装置可防止过度拧紧,凹槽设计则可提供稳妥的握持效果。
防止意外松动
锁定机制可防止中心螺钉发生意外松动,即使在振动的情况下也不例外。
LED显示
LED环形灯全方位可见,兼具状态显示和密封功能。
优化密封效果
机械式末端限位装置可将密封件压缩最高30%,从而最大程度地防止水分侵入。密封件采用防脱落设计,兼容多种配合面轮廓。