• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 新品首发
  2. 连接技术
  3. L编码16 A配电模块

L编码16 A配电模块

用于大功率设备

L编码无源配电模块的工作原理与“多路插座”类似,支持最高16 A的负载,因此非常适合为阀头、四分之一转阀门传感器、电机控制器、IO-Link主站或控制组件等大功率设备供电。

它们通常与电源装置直接相连,以增加可用输出的数量。然而,凭借便捷的配电选项,这些模块也可以灵活用在现场为设备供电。

适合严苛应用的坚固设计

这些全密封模块和ecolink M12连接器专为长期承受冲击和振动负载而设计。另一项优势是,ecolink连接兼容工业应用中的所有常用M12连接器。为了提供最大的防侵入能力,建议采用ifm ecolink连接器。带灰色外壳的版本专门针对食品饮料行业的需求进行了优化。坚固的PA外壳、不锈钢连接器以及高达IP69K的防护等级,确保即使在频繁进行高强度清洗的情况下也能可靠运行。