• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 新品首发
  2. 传感器
  3. 从不迷失方向:IO-Link多圈编码器

从不迷失方向:IO-Link多圈编码器

  • 即使在断电时也能提供绝对位置
  • 数值可直接设置,无需通过PLC,从而实现精确定位
  • 采用可旋转M12连接器灵活安装,并集成状态LED

采用IO-Link提高性能

  • 测量轴承运行时间,实现高效维护计划
  • 分辨率可自由配置,方便快速设置

实时过程通信
全新多圈编码器总分辨率31位,拥有广泛的位置和速度测量能力。凭借稳健且无电池的磁性测量技术,传感器甚至在机器未启动时也能检测移动。数字输入和输出可实现实时过程通信:接近开关可直接向编码器发送末端位置 - 无需PLC干预,从而避免延时和机械位移。

确保系统始终受控,实现个性化维护
为了实现按需维护,传感器还可提供温度、开启和关闭、总运行小时数和轴承运行时间等信息。此外,集成的速度监控器可持续监测轴速度,从而确保设备长时间正常运行。