• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 新品首发
  2. IO-Link
  3. 模拟信号和IO-Link之间的转换器

模拟信号和IO-Link之间的转换器

  • 将模拟信号转换为IO-Link或相反(取决于版本)
  • 支持电流或电压信号模拟值(4...20mA或0...10V)
  • 将常规的模拟传感器集成至工业4.0

采用IO-Link提高性能

  • 通过IO-Link轻松设置参数
  • 数字化传输消除EMC干扰的风险

将模拟信号转换为IO-Link信号
DP2200和DP1222转换器可将模拟传感器信号4...20 mA或0...10 V转换为数字化IO-Link通信。优势:数字化过程通信不受EMC干扰影响。而且,利用这些转换器,可在现代化工业4.0应用中使用旧式模拟传感器。

将IO-Link信号转换为模拟信号
DP1213和DP1223转换器可将测得的数字化IO-Link数值转换为2个独立的模拟输出信号(根据版本不同,分别为4...20 mA或0...10V)。模拟信号在用作比例阀的目标值或运动控制器的变频器等情况下需要。