• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 新品首发
  2. 状态监测
  3. x、y和z轴:传感器对加速度进行三维检测

x、y和z轴:传感器对加速度进行三维检测

  • 凭借3轴上的加速度测量,优化状态分析
  • 可连接至VSE电子诊断装置
  • 符合IEPE标准,用途广泛
  • 测量范围大,适合众多不同的应用场景
  • 防护等级达IP 67、IP 68或IP 69K的坚固外壳

高效的振动诊断
VSM101加速度传感器可检测x、y和z轴上的振动变化。这种空间检测能力简化了作用力和不平衡,这不仅影响单轴运动的机器的状态监测,例如电机和设备中的运动部件。

重要的状态监测指标
加速度信号是机器和设备状态监测的重要因素。它可指示不同的症状,例如可能导致机器故障甚至不可修复损坏的不平衡、轴承损坏或碰撞。检测到的原始数据可导入至外部设备(例如ifm的VSE电子诊断装置)进行进一步评估。

稳固可靠: MEMS测量原理
VSM101加速度传感器基于MEMS芯片(电容测量原理),专为严苛的工业应用而设计。凭借MEMS技术,可以通过电子诊断装置主动检查传感器的功能是否正常(自检)。

用途广泛: IEPE标准
该传感器采用IEPE信号发送数据,IEPE是加速度传感器等市场的标准。IEPE设备的优势是稳定的高灵敏度,不受连接电缆类型或长度的影响。