• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 新品首发
  2. 传感器
  3. 采用模拟输出和IO-Link接口的液位变送器

采用模拟输出和IO-Link接口的液位变送器

  • 探杆长度10...200 cm
  • 探杆可视需要切割至所需长度
  • 外形紧凑,适用于空间有限的场合

采用IO-Link提高性能

  • 提供模拟输出以及多达4路开关输出,并通过IO-Link传输过程值
  • 使用PC或IO-Link主站,通过IO-Link轻松完成参数设置

坚固而可靠
该液位变送器能可靠抵御严苛的环境条件或高压清洗。外形小巧,可安装在空间有限的场合。数字IO-Link通信可防止测量值传输受到干扰。

成功的模块化概念
探杆可以缩减或更改,因而可以降低库存并简化更换。

用户友好的设置
用户可通过PC或LR Device(IO-Link传感器参数设定软件)来离线设置传感器。参数设置的数据记录可复制到其他传感器,例如用于安装采用相同设计的传感器。

附件