• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 新品首发
  2. 传感器
  3. 带E1认证:适用于移动机械的压力变送器

带E1认证:适用于移动机械的压力变送器

  • 外壳宽度仅19 mm,带G 1/4过程连接件
  • 响应时间仅2 ms
  • 测量精度< ±0.8%,重复精度< ±0.05%
  • 通过M12或DEUTSCH连接器轻松连接
  • 采用焊接不锈钢外壳,可在严苛工作环境中可靠使用

面向移动应用的E1型式认证

PT/PU型传感器适用于移动应用,并且尤其适用于具有高工作压力的液压和气动应用。它们具有高抗振动和抗冲击性、高防护等级和出色的EMC性能,并带有E1型式认证。

外壳紧凑且测量精度高

传感器的薄膜测量元件直接焊接在过程连接件上,不仅测量精度高,且响应快。其使用的测量技术还实现了对边宽度仅19 mm的超紧凑外壳,因此非常便于安装在空间狭小的场合。

附件