• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 新品首发
  2. 显示/操作/照明
  3. 符合生态设计指令要求的机器照明单元

符合生态设计指令要求的机器照明单元

创新型机器照明单元

这款机器照明单元不仅符合欧盟生态设计指令的严格要求,而且提供卓越的可靠性和多种应用选项。

该单元具有令人印象深刻的精致而平滑的表面和卫生型设计,非常适合用于有高要求的区域。其材料十分坚固,能够保证长使用寿命。凭借250 mm长的紧凑设计和M12连接选项,该单元具有优异的灵活性,可将最多4盏灯串联在一起以达到最佳照明效果。

机器照明单元不仅配备高能效白色光源,还具有绚丽的RGB信号色彩,而价格堪比只提供白色光源的传统产品。该单元通过4个24 V DC通道进行控制,并可通过DP1615集成IO-Link技术来实现多种控制选项。

多种安装选项

机器照明单元使用通用安装夹进行安装,安装夹可通过螺丝、磁铁或ifm卡箍加以固定。

生态设计指令

欧盟2009/125/EC生态设计指令针对电气设备(尤其是照明组件)规定了严格的能效、光通量和耐用性标准。传统的LED灯带通常无法完全达到这些标准,因此主要用于状态指示。

ifm机器照明单元满足该生态设计指令的所有要求。该产品在250 mm的长度下即可提供令人印象深刻的高达450流明的光通量,并具有能耗低、使用寿命长等优点。它还能以不同色彩指示机器状态。这些特性使得ifm机器照明单元成为一种可持续、高能效且面向未来的照明解决方案。