• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 概述
  2. 机器照明单元

集白光和RGB于一身 — 为生产流程提供理想照明和信号指示

ifm 机器照明单元是一款用于机器和系统照明及信号指示的创新型解决方案。它们不仅提供清晰的故障指示,还提供符合欧盟生态设计指令要求的高效照明。各种型号和安装选项使得其应用非常灵活,对任何机器来说都是一个重要补充。

机器照明单元详细信息

产品优势

高光通量

以250 mm的长度即可提供高达450流明的光通量。

高效照明
机器照明单元符合欧盟生态设计指令要求,环保节能。

灵活性
各种型号和安装选项使其能够灵活应用于各种机器和系统。

清晰的故障显示
机器照明单元可清晰显示机器和系统中的故障。

应用

挑战
高效的机器照明和状态显示,即使在难以进入的区域也不例外。

机器照明单元的优势

  • 极坚固的扁平设计
    DV3010/11 机器照明单元可抵御各种化学品、油类和冷却剂的腐蚀。由于其采用扁平的坚固设计,因此适用于难以进入的狭小安装空间。
  • 清晰的状态显示
    机器照明单元可显示完整的RGB色谱,因此可用于显示机器状态,这在需要维护时可以缩短响应时间。
  • 均匀照明
    机器照明单元提供均匀的白光照明,可清晰显示工艺步骤。

挑战
符合人体工学的工作场所照明

机器照明单元的优势

  • 小尺寸提供高光效
    DV3010/11 机器照明单元在长度仅为250mm的情况下即可提供高达450流明卓越光通量,因此是工作场所照明的理想选择。
  • 获得专利的外壳
    嵌件注塑型外壳可防止零件掉落,从而提高照明单元的可靠性和安全性。
  • 高防护等级
    凭借IP69的防护等级,机器照明单元非常适合用于有高卫生要求的区域。

应用案例


机器照明单元提供清晰的视觉信号,机器状态一目了然。白光表明运行正常,而红光则表明存在问题,支持快速响应,从而最大限度减少停机时间,提高生产效率。

常见问题解答

产品