• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 新品首发
  2. 显示/操作/照明
  3. 可自由配置的堆叠式塔灯

可自由配置的堆叠式塔灯

清晰可见的自定义状态显示

可单独配置的堆叠式塔灯,允许用户根据自身需求自定义工业设备与系统的状态显示。有5种不同颜色的LED灯段可选,彼此叠加在基础模块之上,用于状态显示。LED灯段的高可视性使得视觉状态显示在较远距离也一目了然。

便捷安装与声学信号

LED灯段采用简单而可靠的旋锁方式安装固定。各灯段可通过DC 24V数字输入单独控制。在关键应用场景中,可为堆叠式塔灯选配蜂鸣器模块,以强化警示效果。

凭借IP65防护等级,堆叠式塔灯同样是严苛工作环境中的理想选择。通用型安装底座可调角度,使堆叠式塔灯在水平和垂直表面均可垂直安装。

购买产品