• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 新品首发
  2. 传感器
  3. 带IO-Link接口的卫生型流量计

带IO-Link接口的卫生型流量计

消除数字化过程中的盲点

SM Foodmag将液体和乳脂状食品的流量测量提升到一个新的水平。IO-Link支持过程数据的数字化传输,消除了全数字化透明生产环境中的最后一个盲点。显示器及全方位可见的状态LED可现场显示当前状态。

按需测量重要信息

该传感器可检测当前流量、总流量和流向,以及介质的存在(通常称为空管检测)。它还会将电导率和温度数据传输至控制系统和IT层。

方便、透明、安全

SM Foodmag的集成几乎全自动完成。 标准M12连接器和专利电缆可确保连接快速、防水且准确无误。常规安装尺寸,加上可选配密封件和过程适配器,使得SM Foodmag可轻松安装到现有系统中。通过APP菜单导航和向导式安装,可以快速而直观地进行参数设置。

购买产品