环形电感式接近开关监测送料系统中的物料流量
360°监测微小零件
在送料系统中,环形电感式接近开关被用于检测通过管道输送的金属零件,例如螺钉或螺母等。该接近开关能够可靠检测移动速度高达35米/秒的物体,无论其尺寸大小。由此可实现精确计数与高效流量控制,并且能可靠检测堵塞、停机或错误输送(无零件或多个零件同时通过)等异常情况。
静态与动态应用
环形接近开关可采用静态或动态工作模式:静态接近开关可检测持续存在的金属零件,例如用于料位监测。动态接近开关仅对经过的零件作出反应,适用于计数任务或流量控制。两种版本均能确保装配系统中的生产流程平稳顺畅。
IO-Link功能
灵敏度可利用电位计进行便捷调节。脉冲展宽、电气设计(PNP/NPN)及输出功能(常开/常闭)等扩展参数则可通过IO-Link进行配置。该接近开关还具备IO-Link的特定功能,例如工件计数和诊断功能。