PerformanceLine系列IO-Link主站
带安全接口的分布式数据节点
现场适用的PerformanceLine系列IO-Link主站是功能强大的分布式通信设备,可实现传感器、执行器、控制器与IT层级之间的高效通信。
集成OPC UA服务器的型号支持IO-Link主站直接与IT层级进行标准化通信,无需额外网关。传感器的数据和状态信息可脱离平台直接读取和进行后续处理。
可提供最高16A的型号
IO-Link主站使用标准L编码的M12连接器提供最高16A大电流。每个端口最高可提供2A电流,足以驱动大型电磁阀或其他高能耗执行器。内置菊花链功能支持多个主站级联到单一电源,从而进一步减少布线的工作量。
能源监测功能
每个端口均可设定电流限值。此外,还可以在每个端口测量电压和电流值,从而轻松确定系统的用电需求,并在ERP系统中进行分析。