用于安全、非交互式切换的IO-Link输出模块
安全执行分布式切换任务
凭借全新的IO-Link数字输出模块,ifm为安全相关应用中的分布式I/O提供了一种可靠的解决方案。该模块专为现场需要大电流、同时保持电气隔离和抗干扰能力的应用场景而设计。
每个模块分为两个独立电路
每个模块有16个数字输出,这些输出在电气回路上被隔离为两组。这样就能实现以两个独立回路对执行器进行精准控制。每个端口最大电流可达到4A,每个模块总电流可达16A。
安全切换(关闭)
这款全新模块的独特优势在于安全性能等级d(类别3)不会相互干扰。这种特殊设计消除了即使电源电压已经关闭,输出仍然可能会被施加电压的错误情况。
应用广泛
该模块适用于各类需要使用大电流且同时需要执行安全功能的应用场景,例如工业自动化、汽车、制药、化工及食品等行业。
提供IP69防护等级的型号版本,用于卫生和潮湿区域。
该IO-Link模块为满足机械指令要求提供了一种高性价比解决方案,且不影响设备的可用性和可靠性。