采用ecolink Fast Connect技术的无源分配器
工作原理
带M12连接器的无源分线盒,是坚固耐用的分布式接线附件,用于将工业自动化系统中的多个传感器和执行器连接到中央控制器。分线盒自身并无任何电子元件,只是通过纯机械和电气方式传输信号与电力。凭借紧凑型设计和标准M12连接器,它们能够直接在机器或设备上实现快速无误的安装。
新技术:ecolink Fast Connect
全新ecolink Fast Connect快速连接技术,使得安装尤为轻松快捷:无需耗费时间旋紧连接螺母,只需将插头按压至模块上即可。这可以即刻完成安全、紧固且抗振动的连接,无需额外安装工作,从而节省宝贵时间并提升过程可靠性。该连接技术当然还兼容所有符合IEC 61076-2-101标准的M12连接器。只需旋转连接螺母即可释放连接。
应用领域
在食品和饮料行业,典型应用领域涵盖生产和灌装线、输送系统以及加工和包装机械。凭借IP69防护等级,该设备能够耐受热水高压清洗,以及强效清洁剂和消毒剂。外壳采用食品级材料制成,因此可直接用于卫生敏感区域。