带OPC UA服务器的现场兼容型IO-Link主站
多协议通信能力支持灵活选择控制器
现场兼容型SolutionBlock IO-Link主站让系统数字化变得前所未有的便捷:多协议通信能力允许自由选择PROFINET或EtherNet/IP作为现场总线,从而能够更灵活地连接不同的控制器并减少库存。
主站集OPC UA服务器和IODD编译器于一身
此外,集成的OPC UA服务器和额外的IoT端口确保轻松地直接连接至IT层级。由于采用集成式IODD编译器,IO-Link主站可以直接将传感器数据转化为可读信息,从而使得软件支持的数据评估更加轻松。
moneo configure插件减少数据传输
moneo configure插件支持选择和减少IO-Link设备中的周期性数据。SolutionBlock IO-Link主站接收来自IO-Link设备的所有过程值,但仅将选定的信息转发至控制器。这可显著减少现场总线中周期性数据的传输。