• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. IO-Link
  2. 产品选型
  3. IO-Link主站
  4. SolutionBlock IO-Link主站

SolutionBlock IO-Link主站

欢迎来到工业自动化的未来

现代工业对强大而灵活的兼容型解决方案的需求不断增长,这些解决方案需要能够无缝集成OT和IT层级。ifm的全新IO-Link主站SolutionBlock凭借技术创新以及专为应对工业4.0挑战而开发的广泛功能,可以满足这些需求。

系统概览

SolutionBlock详细信息

SolutionBlock产品优势

PROFINET和EtherNet/IP多协议

集成的多协议支持大幅减少我们客户的品号种类。由于与PROFINET和EtherNet/IP兼容,单个IO-Link主站可用于不同的网络,从而降低了品号复杂性和库存成本。对于寻求灵活和可扩展解决方案的公司而言,这种多功能性使其成为一种理想选择。

集成OPC UA服务器

内置OPC UA服务器可确保顺利集成至现有IoT数据架构中。这一开放且独立于制造商的通信平台可实现不同设备和系统之间的标准化数据交换,从而提高流程的透明度,并为预测性维护和数据驱动型决策奠定基础。

Node-RED集成

内置的Node-RED环境支持轻松创建和定制数据流与逻辑过程。通过直观的拖放式界面,用户无需具备高深编程知识,即可对数据进行预处理、整合与进一步处理。这可以实现定制化逻辑的快速实施,并能根据具体需求灵活调整工艺流程。

IODD编译器

IODD编译器支持传感器数据的自动评估和转换。温度或流量等过程值不是作为原始数据输出,而是以°C或³/h等可理解的单位输出。此项功能可节省集成时间,并使数据分析更加容易。

标准化的M12连接技术

可实现简单的菊花链连接,用于电源、现场总线和IIoT通信。这可以减少布线工作量,简化集成,并大幅降低成本。尤其是对于大型系统或空间有限的区域,这项功能具有决定性优势。

OPC UA、MQTT和HTTP保障安全性

由于支持OPC UA、MQTT和JSON格式的REST API,IO-Link主站可为现代IIoT应用提供灵活的通信选项。OPC UA和MQTT基于TCP/IP通信协议,REST API通过HTTP进行数据交换,JSON则是一种标准化数据格式,用于结构化信息传输。
IO-Link主站支持OPC UA、MQTTS和HTTPS,从而实现安全的数据传输。这些协议确保对数据进行加密并防止未经授权的访问——在日益网络化、注重安全的工业环境中,这是一项决定性优势。因此,IO-Link主站能够以最高级别的安全性连接IT和OT世界。

通过moneo缩减数据

众多传感器会提供大量并非始终需要的数据。moneo集成可以对这些数据进行预处理和缩减,从而最大限度减少网络和IT系统的负荷,确保更高效地利用现有资源。

网络时间协议(NTP)

通过集成网络时间协议(NTP),可以保证网络中设备的同步精确到毫秒。这对时间关键型应用尤为重要,因为在这些应用中,所有系统组件的精确协调必不可少。

系统连接

ifm SolutionBlock Y型链路示例

SolutionBlock功能与布线

SolutionBlock AL15xx

IO-Link主站与SolutionBlock产品对比

       
AL13   AL15 – SolutionBlock   AL14
菊花链功能
用于现场总线
  菊花链功能
用于电源、现场总线和IIoT通信
  菊花链功能
用于现场总线和电源
电源
A型 M12, 3.9A (US)
  电源
L型 M12, 16 A (US), 16 A (UA)
  电源
L型 M12, 16 A (US), 16 A (UA)


现场总线
AL130x: PROFINET
AL132x: EtherNet/IP
AL133x: EtherCat
AL134x: Modbus TCP
AL135x: IIoT
AL137x: POWERLINK
 

现场总线
AL159x: PROFINET和EtherNet/IP
多协议
 

现场总线
AL140x: PROFINET
AL142x: EtherNet/IP
AL143x: EtherCat
最大总电流负载
300 mA
  最大总电流负载
4 A
  最大总电流负载
2 A
输入/输出
16路可配置,16路数字量输入,8路数字量输出
  输入/输出
16路可配置,12路数字量
  输入/输出
16路可配置,12路数字量输入/输出
OPC UA服务器   OPC UA服务器
便于集成进IoT数据架构中
  OPC UA服务器
MQTT/JSON
仅额外支持HTTPS
  MQTT/JSON
还支持HTTP/MQTT进行安全的数据传输
  MQTT/JSON
TLS加密   TLS加密
用于安全的加密数据传输
  TLS加密
IODD编译器   IODD编译器
处理各种IODD文件,将传感器数据转换为可理解的信息
  IODD编译器
通过moneo缩减数据   通过moneo缩减数据
优化数据量和网络负载
  通过moneo缩减数据
NTP支持   NTP支持
毫秒级精确时间同步,适用于时间关键型应用
  NTP支持
查看AL13XX ➜  

查看AL1590 (工业级) ➜

查看AL1591 (食品级) ➜

  查看AL14XX ➜

SolutionBlock常见问题解答