• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. IO-Link
  2. 产品选型
  3. 以太网交换机

以太网交换机

AL30和AL31系列紧凑型6端口以太网交换机,为工业自动化和IIoT应用提供可靠、高性能的网络连接。

可靠扩展工业和IIoT网络

这些以太网交换机支持相关自动化协议,专为直接在现场使用而设计,不惧严苛环境,可以采用或不采用菊花链结构灵活运行。此外,AL31系列还带有大功率电源,适用于要求较高的机器和车辆系统。

以太网交换机详细信息

  • 6端口交换机(非网管型),兼容相关自动化协议和IIoT应用
  • 坚固外壳,专为严苛的工业环境而设计(IP67/IP69K)
  • 耐高温高压,适合要求较高的工业和移动机械(E20认证)
  • 高EMC性能,甚至在强电磁干扰环境下也能可靠运行
  • 仅PROFINET版本提供阻塞选项:LLDP / PTCP(多播地址01:80:C2:00:00:0E)
  • 适用于图形处理系统,例如用于连接工业或监控摄像头

StandardLine AL30

  • M12A型电源
  • 6个以太网端口
  • 适用于不同现场总线和/或IIoT的型号
  • 数据传输速率高达100 Mbps
  • 高电磁兼容性

PerformanceLine AL31

  • M12 L型电源
  • 菊花链电源
  • 6个以太网端口
  • 适用于不同现场总线和/或IIoT的型号
  • 数据传输速率高达100 Mbps
  • 高电磁兼容性

产品概览

PerformanceLine

StandardLine

AL315x AL310x AL305x AL300x
菊花链 电源 + 现场总线 现场总线
电源

M12 L型

16 A (US)

16 A (UA)

M12 A型

100 mA (US)

以太网 M12 D型
6端口
版本 非网管型
现场总线 TCP/IP
EtherNet/IP
Modbus TCP
PROFINET TCP/IP
EtherNet/IP
Modbus TCP
PROFINET
数据传输速率 10 MBit/s
100 MBit/s
阻塞 LLDP
PTCP 01:80:C2:00:00:0E
LLDP
PTCP 01:80:C2:00:00:0E
防护等级

IP67(橙色)

IP69K(灰色)

材料

连接器/插座

黄铜镀镍(橙色)

不锈钢(灰色)

产品选型