• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. IO-Link
  2. 产品选型
  3. IO-Link主站
  4. PerformanceLine IO-Link主站

PerformanceLine产品选型

适用于严苛应用场景的极致性能‌

PerformanceLine IO-Link主站(AL14系列)专为‌大功率设备‌的可靠运行而设计。凭借其‌坚固设计,该系列主站不仅能安全控制‌最高2A的执行器‌,还提供相关功能,进行高效的能源监测。

凭借标准L型M12电源接口,这些设备可以轻松集成到现有系统中。集成的菊花链功能可简化布线工作,而每个端口的电流限制和监测功能,则可确保高安全性。

系统概览‌

PerformanceLine优势‌

集成式能源监测‌
通过每端口的电压和电流测量,实现能耗分析与优化。

安全配电
每端口可调电流限值,可靠保护设备及线路免受过载损害。

高输出功率
通过每端口最高2A电流控制执行器,是大功率现场设备的理想选择。

采用菊花链轻松安装
通过L型M12连接器稳定供电——显著降低布线工作量。

PerformanceLine功能与布线

PerformanceLine AL14xx系列

PerformanceLine特性

菊花链供电

菊花链供电允许多个IO-Link主站及其它现场设备串行连接,无需将每个设备单独连接到电源。这种连接形式采用专为较大电流而设计的标准化L型M12连接器。

  • 显著降低布线工作量
  • 整洁、结构化的布线
  • 模块化机器或长距离输送线的理想解决方案

2A额定电流

许多应用需使用高性能执行器,例如电磁阀、夹爪、驱动器或阀岛。这些设备的供电需求超出标准IO-Link端口的供电能力。
PerformanceLine IO-Link主站AL14系列能安全可靠地连接此类执行器,每端口电流最高可达2A。
该主站还提供可调电流限值功能,以保护设备及线缆免于过载。

  • 直接连接高性能设备,无需外部负荷继电器即可
  • 通过定向保护增强可靠性。
  • 由于省去了额外组件,解决方案更加紧凑。

PerformanceLine产品系列