DataLine产品选型
DataLine IO-Link主站(AL13系列)专门为注重数据采集、IT集成及未来适应性的应用场景而开发。
用于数据集成与工业物联网的智能解决方案
凭借其先进特性,该主站系列不仅能够轻松连接配备4个或8个A型端口的IO-Link传感器,还能通过MQTT/JSON提供强大的IIoT接口,是将传感器数据上传至更高层级系统及云平台的理想选择。
凭借坚固的IP67或IP69K设计,改主站系列既适用于工业环境,也适用于使用清洗工艺的卫生应用场景。紧凑型设计和M12 A型电源接口能够实现快速安全的系统集成,无需繁重的安装工作。
通过MQTT/JSON直接连接IT系统
可轻松集成至云端或边缘系统,无需网关或PLC
通过实时数据访问实现更高透明度
通过PLC通信并行访问传感器数据,是状态监测、综合设备效率或质量保障的理想选择
应用灵活,兼容多种协议
提供支持PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT及Modbus TCP的型号
适用于严苛环境
IP67防护等级适用于工业应用;IP69K防护等级适用于使用高压冲洗的关键卫生应用场景
紧凑型电源接口
标准A型 M12接口,可靠且节省空间
DataLine AL13xx系列