StandardLine产品选型
StandardLine(AL11系列)IO-Link主站为常规自动化任务提供完善的功能,适用于注重性价比的应用场景。
得益于其对核心功能的重视,该主站系列可为常规自动化系统提供简易的设置和可靠的传感器连接。
高性价比的IO-Link通信
在技术层面,该主站系列与PerformanceLine基于同一平台,但不提供菊花链式电源连接,且每端口电流输出较低。这使得StandardLine成为无需强大执行器或高级配电功能的应用场景的经济型替代方案。
所有StandardLine型号均采用成熟的A型M12连接器。该连接器易于集成且专为常规负载而设计。凭借坚固的IP67或IP69K设计,该主站系列既适用于工业环境,也适用于使用清洗工艺的卫生应用场景。
PerformanceLine系列的经济型替代方案
适用于对价格敏感、无大电流负载且无需菊花链布线的应用。
成熟的IO-Link通信
支持PROFINET和EtherNet/IP协议,便于轻松集成至各类控制系统。
每端口均可为传感器提供稳定可靠的电源
足以满足常规IO-Link传感器和小型执行器的需求,具有高运行可靠性。
得益于M12连接技术,安装便捷
无工具快速装配,非常适合系列化设备和标准化系统。
StandardLine AL11xx系列