• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. IO-Link
  2. 产品选型
  3. IO-Link转换器和显示器

IO-Link转换器和显示器

在现有的机器和设备中,通常仍使用采用模拟量或二进制信号的传感器和执行器来监测和控制过程。而在数字化或改造项目中,用户则在寻求简单的方法来优化过程并在IT层级利用现有的信号和数据。

针对此类应用,ifm建立了广泛的IO-Link转换器产品组合。这些设备可以快速轻松地将标准信号转换为IO-Link信号,从而在应用于控制系统或IT领域时带来许多优势。与传统的控制信号不同,IO-Link可以完全访问传感器的智能、提高诊断能力并防止EMC问题。

选择适合您的转换器。

利用IO-Link转换模拟量输入和输出信号

功能 输入 输出 显示器 产品

将模拟量信号转换为IO-Link信号

1 x 4-20 mA 1 x IO-Link / SIO
1 x 4-20 mA

DP2200 IP 67

DP4200 IP 69K

2 x 0-10 V IO-Link

DP1222 IP 67

DP3222 IP 69K

IO-Link信号转换为模拟量信号 IO-Link
(主站)
2 x 4-20 mA DP1213 IP 67
2 x 0-10 V DP1223 IP 69K
IO-Link信号转换为模拟量信号 IO-Link
(设备)
2 x 4-20 mA EIO104 IP 69K

RTD信号的转换

RTD
(Pt100 or Pt1000)

1x IO-Link
1x 4-20 mA

温度插头
1x IO-Link
1x 0-10 V

利用IO-Link处理二进制信号

功能 输入 输出 显示器 产品

数据分配器

  • 转发IO-Link信号并通过IO-Link生成额外的开关量信号
IO-Link(设备)

1x IO-Link

1x DO (PNP/NPN)
E43406 IP 67
(PNP)

E43410 IP 67
(NPN)

速度监测

  • 传输当前速度(0.1到2,000 Hz)
  • 支持颜色变化的速度显示器
2x DI
(脉冲输入,
启用)
1x IO-Link
1x DO
或
2x DO

DP2122 IP 67

DP4122 IP 69K

计数器

  • 估算分布式物体、批量和消耗量计数的2,000 Hz以内脉冲
2 x DI
(计数器输入
,功能输入)
1 x IO-Link
1 x DO
或
2 x DO

DP2302 IP 67

DP4302 IP 69K

脉冲展宽器

  • 通过展宽或延迟脉冲来对其进行可靠的记录或处理
2 x DI

1 x IO-Link
1 x DO
或
2 x DO

DP2402 IP 67

DP4402 IP 69K

现场继电器

  • 用于分离或放大1A (32V DC / 24V DC) 以内的信号
2 x DI

1 x 常闭继电器
或
1 x 常闭继电器

DP1603 IP 67

DP3603 IP 69K
(常开)

DP1613 IP 67

DP3613 IP 69K
(常闭)

通过IO-Link和蓝牙进行无线通信

功能 输入 输出 显示器 产品
IO-Link 在线蓝牙适配器
通过蓝牙和智能手机App moneo blue 接入(读取)设备与主站之间的现有IO-Link通信 .
(包括历史记录内存)
IO-Link
(设备)
IO-Link(主站)
+ 通过蓝牙进行无线通信
E30446 IP 67
IO-Link Bluetooth adapter
通过蓝牙和智能手机App moneo blue 访问(读取和写入)IO-Link主站上的所有IO-Link设备(参数和过程值)。
IO-Link主站也可配置。
IO-Link
(主站)
通过蓝牙进行无线通信 EIO330 IP 69K
蓝牙网格
蓝牙网格系统包含最多50个可与基站EIO404配对的蓝牙适配器EIO344。适配器与IO-Link传感器(不区分制造商)连接,并通过蓝牙将过程数据传输至基站。

每个EIO344

1x IO-Link设备
适配器:通过蓝牙网格 + 数字开关量输出进行无线通信

基站:MQTT + REST-AP
EIO404 IP 67
EIO344 IP 69K

IO-Link显示器

功能 产品
IO-Link 显示器
可自由显示从PLC发送的自定义过程值、文本和二维码。
E30391
IO-Link在线显示器
显示相连的IO-Link传感器的数据和信息。
E30430
IO-Link 主站显示器
显示与IO-Link主站相连的ifm IO-Link传感器的数据和信息。
E30443
用于监测标准模拟量信号的多功能显示器
显示从IO-Link主站传输至该设备的两个数值
采集并计算两个模拟量信号并通过IO-Link输出
DX2045
DX2055