- IO-Link转换器和显示器
- 脉冲延伸器
带IO-Link功能的脉冲延伸器
边缘控制与脉冲控制
对于开关脉冲时间较短的过程而言,控制系统及其输入模块尤其难以可靠检测传感器的每个开关脉冲。而这正是脉冲延伸器的用武之地:通过使用输入配置“边缘控制”,无论脉冲时间多短,每个输入脉冲都会输出为具有预定义持续时间的开关量信号。
如果需要定时继电器功能,可以使用输入配置“脉冲控制”。利用开关延迟,可以抑制短输入脉冲或延迟输出的开关。关闭延迟可以使输出在预定义的持续时间内保持激活。
利用M12连接技术,可以在传感器与输入模块之间现场安装脉冲延伸器。参数设置可在设备上或通过IO-Link进行。