• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. IO-Link转换器和显示器
  2. IO-Link传感器到2个模拟量信号

IO-Link传感器信号转换为2x 4-20 mA

IO-Link到模拟量信号转换器的接线图

EIO104转换器的工作原理和参数设置

IO-Link传感器通常同时提供多个测量值,例如具有集成温度检测功能的电导率传感器。为了将这些传感器与现有控制系统相连,EIO104可以将两个数字量测量值转换为两个模拟量信号(4...20 mA)。目前系统硬件已经为未来的数字化做好准备。

该转换器无需参数化即可快速轻松地使用。但在必要时也可通过IO-Link对其进行参数设置,例如转换模拟量参数值等。

卫生型外壳

由于采用特殊外壳材料且防护等级高达IP 67 / IP 69K,该转换器适用于存在高压清洗流程和腐蚀性清洗剂的食品行业等。

有关EIO104转换器的常见问答