• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. IO-Link转换器和显示器
  2. 模拟量信号到IO-Link

模拟量信号转换为IO-Link信号

将传感器、转换器、主站、云系统和PLC连接在一起

通过IO-Link实现标准信号的数字化

DP2200和DP1222转换器可以将常见的4...20 mA和0...10 V模拟量信号转换为IO-Link通信。通过在模拟量传感器与IO-Link主站之间安装转换器,即可将不带IO-Link接口的模拟量传感器集成到IO-Link基础设施中。

使用模拟量到IO-Link转换器对信号灯进行与流量有关的控制

除了将模拟量信号转换为IO-Link信号外,这些转换器还可对它们进行监测。因此,随后可以通过IO-Link对开关条件进行定义。例如,可以根据当前的流量值来开关信号灯。

DP2200也可在无IO-Link连接的情况下操作。设备上的橙色盖子可用作参数设置按钮。模拟量信号也可在未经修改的情况下通过,从而操作本地显示装置,或处理现有设备的模拟量信号。

有关模拟量到IO-Link转换器的常见问答