- IO-Link转换器和显示器
- 数字脉冲到IO-Link
IO-Link脉冲计数器
脉冲计数器和检测器
我们可提供广泛的传感器来检测各类事件。但如果您对事件不感兴趣,而对事件的数量感兴趣呢?您可以选择DP2302,并将其安装在传感器与更高的数据节点(例如IO-Link主站)之间。
通过DP2302的数字量输入1可以对频率高达2kHz的脉冲进行计数;计数方向则可通过数字量输入2来更改。当前的计数器值会显示在显示器上。
如果DP2302与IO-Link主站相连,它将通过IO-Link发送计数器值、批量计数器值以及2个二进制信号,二进制信号的开关取决于配置的开关条件。控制器可以简便地访问该数据,自身无需执行任何数据记录或计算。必要时,计数器值可以由控制器通过过程数据的位来重置。
DP2302也可以在无IO-Link连接的情况下完成工作任务。参数可通过设备上的橙色盖子(用作四个按钮)进行设置。两个数字量开关输出则根据配置的开关条件进行开关,并指示已达到设定的数量。