• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. IO-Link转换器和显示器
  2. IO-Link显示器

利用IO-Link显示器进行可视化和诊断

安装在设备上的IO-Link显示器

利用IO-Link提高现场的设备透明性

IO-Link显示器可用于在IO-Link环境中显示过程值、文本和消息。根据显示器的不同,这些数值可能由控制器分配,或直接由显示器从传感器接收。由控制器进行分配具有较高的灵活性,但需要进行复杂的编程。可以选择将显示器安装在传感器与IO-Link主站之间,或直接连接至主站(取决于具体的型号)。然后,显示器就可显示相连传感器的过程值或与主站相连的所有传感器的数值。

IO-Link显示器E30391

IO-Link显示器可显示多达4种过程值、额外信息以及消息(输出数据)。可以使用按键向控制器发送指令(输入数据)。IO-Link显示器可以显示从PLC周期性和非周期性发送的任意自定义过程值、文本以及二维码。

IO-Link在线显示器E30430

IO-Link在线显示器用于显示相连IO-Link传感器的过程值以及相应的信息。在运行期间,设备将确定传感器周期性发送的过程数据,并将其显示在显示器上以及进行LED状态指示。设备与主站之间必须建立有效的IO-Link通信。理想情况是使用IO-Link主站。对于较小的独立式解决方案,可以将蓝牙适配器(EIO344)或数据分配器(E43406)用作主站。

IO-Link主站显示器E30443

IO-Link主站显示器用于显示相连的ifm IO-Link传感器的信息和过程值。待显示的过程值以及主站的IP地址可以通过菜单进行设置。此外,还可显示有关主站和传感器的额外信息。

DX20 多功能显示器

这款带 IO-Link 功能的多功能显示器可显示最多两个由 PLC 通过 IO-Link 主站传输的过程值,并以颜色变化对其进行响应。
它还可以采集两个模拟信号并进行计算。采集到的模拟信号和计算结果均通过 IO-Link 输出。