- IO-Link转换器和显示器
- 数据分配器
IO-Link数据分配器
将过程值传输至控制器和更高IT层级
在旧有设施上,传感器的模拟量或二进制输出信号大多直接发送至控制器的标准输入卡,并在输入卡中作进一步处理。如今,大多数传感器都配有IO-Link接口,这意味着相关的IO-Link数据会在传统应用中丢失。
IO-Link数据分配器可实现在以前采用标准I/O(SIO)模式运行的传统控制系统中使用和处理这种数据。其中,控制器相关的二进制信号仍在SIO模式下传输至PLC输入。此外,IO-Link数据分配器同时还可将过程值和其他传感器数据通过IO-Link传输至 moneo等更高层级的系统。根据具体的传感器不同,可使用Y连接电缆来传输模拟量信号。还可使用moneo和合适的IO-Link主站来配置传感器参数。