- IO-Link转换器和显示器
- 速度到IO-Link
IO-Link速度监测器
使用DP2122进行速度监测和评估
传感器可以检测轴上安装的开关凸轮,并按凸轮检测频率输出方波信号。然后可根据该信号来确定速度。速度的确定可以在不同的设备上完成,例如PLC、我们用于监测脉冲信号的显示器、速度监测器、DP2122或我们的紧凑型速度监测器。
除了列明的选项外,DP2122还可满足您的以下需求:
- 自由选择传感器,例如光电式、电感式、电容式等
- 直接在现场进行评估,以减少接线工作
- 本地速度显示器
该转换器可以在带或不带IO-Link连接的情况下运行。
在没有IO-Link连接的情况下,可以将设备上的橙色盖子用作参数设置按钮。它们可用于定义两路数字量输出的开关条件,从而简便地向您告知速度是否在要求的范围内。另外,确定的速度也会显示在显示器上。
在有IO-Link连接的情况下,可以根据定义的开关条件通过过程数据得到确定的速度/频率值以及速度评估的“合格/不合格”结果。