• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. IO-Link转换器和显示器
  2. IO-Link主站端口到模拟量信号

IO-Link信号转换为模拟量信号

将主站、转换器和控制阀/变频器连接在一起

将IO-Link信号转换为模拟量信号

是否在现场需要模拟量输出?DP1213和DP1223转换器可用于将IO-Link主站上的空闲主站端口转换为模拟量输出。

在每个转换器上,都有2个模拟量输出。例如,它们可用于设置变频器或控制阀等执行器的设定点。转换可在执行器附近进行。信号主要以数字方式进行传输,以有效防止EMC干扰。

常见问答——IO-Link到模拟量标准信号转换器