• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. IO-Link
  2. 产品选型
  3. IO-Link设备

IO-Link设备──智能工业传感器技术

我们为您提供市面上品类最齐全的IO-Link设备系列 ──专为各类工业应用场景量身定制。您可以从成千上万种设备中自由挑选,持续受益于IO-Link技术带来的广泛优势。

我们的IO-Link设备一般都可以传输来自单一传感器的多个过程值。此外,您还可以获得特定传感器的各类额外功能,让您的应用变得更智能、更高效。得益于通过状态位和详细事件代码集成的诊断选项,您可以随时随地检测设备故障情况并采取精准行动,从而最大程度提高设备可用性。

了解我们以下各类IO-Link设备的更多信息。

IO-Link位置传感器

IO-Link过程传感器

IO-Link运动控制传感器

IO-Link识别系统

IO-Link附件

IO-Link设备/执行器

全面的IO-Link功能

IO-Link可实现数据的无损传输:通过数字化通信消除数据转换损失,并且屏蔽磁场等外部因素对数据传输的影响。

IO-Link不依赖特定类型的现场总线,可集成至所有常规现场总线系统,也可以通过其他通信形式集成至IIoT/IT系统。

通过IO-Link,可以轻松快速地进行设备配置,甚至可以远程或在设备运行时进行配置。

按键和显示锁定功能提供防篡改保护。

备份和恢复功能可自动备份和恢复参数集──只需更换设备即可。