• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. IO-Link
  2. 产品选型

IO-Link主站概览

IO-Link主站是所有IO-Link自动化解决方案的核心。它们将带有IO-Link接口的传感器和执行器直接连接至控制层,实现直达现场设备的稳定数字化通信。

除了单纯过程数据传输外,IO-Link主站还提供众多附加功能,例如自动设备检测、参数设置以及本地/远程综合诊断功能。

传感器与PLC间的智能接口

在常规现场总线及IT协议支持下,IO-Link主站可无缝集成至现有PLC系统,同时能满足工业4.0应用需求,例如状态监测、预测性维护或云连接。

我们提供精准匹配您的应用需求的IO-Link主站。

如何根据您的应用需求选择合适的IO-Link主站?

用于PLC与数字化系统(Y型链路)

如果您不仅需要控制设备,还希望实现云连接、状态监测或预测性维护等功能,那么我们支持工业物联网的主站是正确选择。

DataLine (AL13系列)是迈向工业物联网(IIoT)的理想起点。它支持通过PLC及现代IT接口(如MQTT或JSON)访问机器数据。

  • 快速启动IIoT项目,无需更改现有PLC逻辑。
  • MQTT/JSON等接口便于连接至现有IT系统、仪表板或状态监测解决方案。
  • IP67适合工业级应用;IP69K适合清洗工艺
  • 4个A型端口或8个A型端口用于IO-Link连接
  • 提供支持EtherNet/IP、PROFINET、EtherCAT及Modbus TCP的型号
  • M12 A型电源连接器
  • 支持moneo(高级版)

SolutionBlock (AL15系列)可将IO-Link主站与边缘设备集成至单个设备中,通过内置Node-RED、MQTT及OPC UA实现便捷的IT系统连接。

  • 完整解决方案支持所有IT/OT接口——无需额外模块。
  • 集成式Linux平台——为未来物联网应用提供最大灵活性。
  • 多协议能力:支持PROFINET和EtherNet/IP。
  • 基于证书的加密功能与OPC UA——满足终端客户和IT部门的典型需求。
  • 支持JSON格式的MQTT与REST API,采用TLS加密。
  • IODD编译器:自动将传感器数据转换为纯文本。
  • NTP支持:网络内时间的精确同步。
  • 支持moneo(高级版)

CabinetLine(AL19系列)具备与DataLine相同的功能,但专为控制柜安装而设计,非常适用于改造项目或控制中心。

  • 用于控制柜的紧凑型IP20替代方案,不影响功能性。
  • 适用于集中式架构,例如楼宇自动化或现有设备集群。
  • 8个A型端口用于IO-Link连接
  • MQTT/JSON工业物联网端口
  • 提供支持EtherNet/IP、PROFINET、EtherCAT及Modbus TCP的型号
  • Combicon端子实现便捷布线
  • 支持moneo(高级版)

产品概述

 

SolutionBlock

PerformanceLine

DataLine

StandardLine

CabinetLine

  AL15xx AL14xx AL13xx AL11xx AL19xx
菊花链 电源 + 现场总线 + IIoT 电源 + 现场总线 现场总线
电源 M12 L型
16 A (US)
16 A (UA)
M12 A型
3.9 A (US)
弹簧接线端子
3.9A (US)
现场总线 PROFINET
EtherNet/IP
PROFINET
EtherNet/IP
EtherCAT
PROFINET
EtherNet/IP
POWERLINK
EtherCAT
Modbus TCP
PROFINET
EtherNet/IP
PROFINET
EtherNet/IP
POWERLINK
EtherCAT
Modbus TCP
多协议
工业物联网端口 HTTP(S)
JSON
MQTT
OPC UA
HTTP(S), JSON, MQTT HTTP(S), JSON, MQTT
输出信号 4A 2A 300 mA
电流限值 每主站 US/UA 每端口(可调) 每主站
电流测量 是 否
8端口主站型号 4x B端口
4x A端口
8x A端口
4端口主站型号 4x B端口 4x A端口
防护等级 IP67(橙色)
IP69K (灰色)
IP20

材质

连接器/插座

镀镍黄铜(橙色)
不锈钢(灰色)
PA