CabinetLine产品选型
CabinetLine(AL19)IO-Link主站专门为安装于控制柜而设计。该主站系列提供所有基本IO-Link功能,用于将传感器和执行器安全可靠地连接至控制器,节省空间、可靠且高效。
用于控制柜的紧凑型解决方案
凭借纤薄的DIN导轨外壳设计,该主站可轻松集成至现有控制柜与开关柜中。电气连接通过常规弹簧接线端子(推入式)实现,尤其适用于无需现场即用型IP67设备的工业环境。
由于支持PROFINET、EtherNet/IP或Modbus TCP等常用以太网协议,CabinetLine主站可无缝集成至现有自动化系统。此外,它们还能为内部系统配置(尤其是控制柜外壳已能有效防护湿气与灰尘侵入的应用)提供可靠IO-Link通信以及无缝物联网连接。
集中式机器控制
传感器采用星型结构从控制柜进行接线
适用于模块化设备的紧凑型控制单元
机器模块配备独立控制柜及内部传感器
清洁干燥的环境,无需暴露于现场环境
适用于无污物、灰尘或湿气的应用,例如实验室设备、测试系统及物流系统
控制传送带生产线或内部传感器信号
采集系统内光栅、接近开关或计数器的反馈信号
CabinetLine AL19xx系列
弹簧接线端子
CabinetLine IO-Link主站采用弹簧接线端子进行接线:插入导线即可——就这么简单。无需工具,也无需重新紧固,既节省时间,又可确保控制柜内触点长期防振。
- 免工具接线:插入导线即可——就这么简单。
- 防振连接,即使在设备运转时也能保持完美接触质量。
- 免维护——不像螺钉端子那样需要重新紧固。
DIN导轨安装
所有设备均可轻松卡入35毫米DIN导轨(TH35)。这是成熟的行业标准,可实现快速、免工具的控制柜安装,稳定、灵活且结构清晰。
- 快速安装,无需钻孔或拧螺钉即可轻松完成安装。
- 节省空间的设计,非常适合紧凑型控制柜解决方案。
- 灵活且标准化,适配所有配备DIN导轨的控制柜。