AutomationLine产品选型
用于柔性自动化的新一代产品
AutomationLine(AL16 系列) IO-Link 主站代表了面向工业应用的新一代分布式自动化解决方案。
该系列兼具卓越性能、灵活的集成能力及成本效益。
凭借 8 个可自由配置的 IO-Link 端口(A/B 类)、多达 16 个数字输入和输出通道以及多协议支持,该系列能够实现可扩展的自动化解决方案,同时减少工程设计的工作量。
灵活的I/O配置
带有可单独配置输入和输出的8个IO-Link端口,可灵活配置16路输入和16路输出。
高额定电流
每路连接支持电流高达 2 A 的执行器控制,非常适用于大功率现场设备。
多协议能力
集成PROFINET和EtherNet/IP的现场总线接口,是标准化设备的理想选择。
经济高效的外壳设计
优化的制造技术在不影响功能性的前提下,提供了一种经济高效的解决方案。
IP67的坚固设计
玻璃纤维增强型外壳、全灌封印刷电路板以及-40…70 °C的宽工作温度范围,专为严苛的工业环境而设计。
AutomationLine AL16xx
AutomationLine特点
灵活的端口
AutomationLine提供 8 个相同的 A/B 类端口,简化了连接设计。
得益于共地概念(GND US = UA),引脚2和引脚4可灵活配置,适用于所有类型的 IO-Link 设备以及 DI (US) / DO (UA)。这使得端口配置能够根据具体应用进行单独调整。
- 配置灵活性高
- 产品种类减少
全新、坚固耐用的工业级外壳设计
AutomationLine采用全新的黑色外壳设计,专为工业环境中的分布式现场应用而打造。这款经济型外壳由玻璃纤维增强型塑料制成,具有极高的机械强度。
外壳下部通过直接灌封印刷电路板而成。该工艺可确保长期密封性,且外壳内部无气蚀现象。端口直接集成在外壳壳体中,使得设计紧凑,结构清晰,防护性强且高度坚固。
- 通过新型外壳实现成本优化
- 面向工业应用的出色抗冲击和抗振动性能
- 坚固耐用的设计,适合现场持续使用
- 结构紧凑,集成IO-Link端口