• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. IO-Link
  2. 产品选型
  3. 以太网模块

以太网模块

以太网模块提供可扩展解决方案,实现现场数字量输入/输出的直接连接。凭借集成式电流测量、计数器功能以及可配置的开关量功能,以太网模块支持广泛的系统功能,从简单的信号采集,到大功率执行器的控制。

分布式I/O模块,带有菊花链和高速计数功能

凭借菊花链连接能力、坚固设计及应用导向的多种型号,ifm以太网模块是模块化、分布式自动化方案的理想选择。

产品概览

PerformanceLine

StandardLine

StandardLine

StandardLine

AL41xx AL43xx AL40xx AL42xx
菊花链连接 电源+现场总线‌ ‌现场总线‌ ‌现场总线
电源 M12 L型
16 A (US)
16 A (UA)
M12 A型
3.9 A (US)
M12 A型
3.9 A (US)
4 A (UA)
端口 M12 A型
8 x 2 DI
M12 A型
4 x 2 DO
4 x 2 DI
M12 A型
8 x 2 DI
M12 A型
4 x 2 DO
4 x 2 DI
现场总线 PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
EtherCAT
PROFINET
EtherNet/IP
PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
EtherCAT
PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
输出电流 3.6 A (端口 1+2)
3.6 A (端口 3+4)
3.6 A (端口 1–4)
电流限制 每模块 每端口(可调) 每模块 每模块
电流测量
计数器功能 CTU(加法计数器) CTU(加法计数器)
CTU(减法计数器)
CTUD(加减计数器)
CTDIR(方向计数器)
输出开关功能
SSC(计数器)
单点
双点
窗口
锁存
单点
双点
窗口
锁存
防护等级 IP67(橙色)
IP69K (灰色)

材料

连接器/插座

镀镍黄铜(橙色)
不锈钢(灰色)

产品选型