• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. IO-Link
  2. 产品选型
  3. 以太网模块
  4. 数字输入/输出以太网模块

AL42和AL43——8路数字输入和8路数字输出

用于智能工业应用的数字化以太网模块

ifm的AL42(StandardLine)和AL43(PerformanceLine)系列以太网模块集8路数字输入和8路数字输出于一身,且结构紧凑,非常适合直接现场应用。凭借频率高达4500 Hz的内置计数器功能 以及创新性SSC开关逻辑,它们支持直接在模块上实施简易控制任务,而无需额外的控制器。

无论是记录传感器数值还是直接开关执行器,这些模块都能为现代自动化解决方案提供高效率。凭借坚固的设计和灵活的现场总线兼容性,它们是工业4.0应用的理想选择。

立即探索这些模块,将您的机器通信提升至新高度!

系统概览

以太网模块DI/DO系统概览

带数字输入和数字输出的以太网模块详细信息

8路数字输入和8路数字输出

StandardLine (AL42系列)和 PerformanceLine (AL43系列)以太网模块结合了8路数字输入和8路数字输出,非常适用于获取数字信号及内部计数。同时,还可以使用多种输出开关功能,基于计数器值直接在现场控制执行器。这两个系列的主要区别在于输出功率分配、电源选项以及电流限制。

  • 用于DI/DO的4个A型端口和4个B型端口
  • M12 A型(StandardLine)或M12 L型(PerformanceLine)电源
  • 用于常规现场总线的型号
  • 输出电流高达3.6 A
  • 电流测量
  • 带SSC的计数器功能

产品概览

StandardLine

PerformanceLine

AL42xx AL43xx
菊花链 现场总线 电源 + 现场总线
电源 M12 A型
3.9 A (US)
4 A (UA)
M12 L型
16 A (US)
16 A (UA)
端口 M12 A型
4 x 2 DO
4 x 2 DI
M12 A型
4 x 2 DO
4 x 2 DI
现场总线 PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
PROFINET
EtherNet/IP
输出电流 3.6 A (端口1–4) 3.6 A (端口1+2)
3.6 A (端口3+4)
电流限制 每模块 每端口(可调)
电流测量
计数器功能 CTU(加法计数器)
CTD(减法计数器)
CTUD (加减计数器)
CTDIR (方向计数器)
输出开关功能
SSC (计数器)
单点
两点
窗口
锁存
防护等级 IP67 (橙色)
IP69K (灰色)

材料

连接器/插座

黄铜镀镍(橙色)
不锈钢(灰色)

功能与布线

以太网模块DI/DO的功能与布线

计数器和开关功能(SSC)

计数器功能

内置计数器功能的模块提供多种计数模式。这些计数模式可直接在输入端进行配置,可以准确记录传感器或开关的脉冲信号,用于工件计数、位置检测或时钟控制等。最大计数频率为4500 Hz,因此即使是高频计数也能轻松应对。

CTU (加法计数器)
每接收一个脉冲则向上计数,适用于工件或事件计数。

CTD (减法计数器)
向下计数,例如从设定值递减至0,适用于剩余数量或周期计数。

CTUD (加减计数器)
根据两种不同的输入信号进行递增或递减计数。

CTDIR (方向计数器)
检测计数方向(向前/向后),适用于传送带或行驶路径监测等。

SSC输出开关功能——即时响应

借助开关量信号通道(SSC) 功能,输出可根据量表读数开或关,无需控制器。这样就可以直接在模块上执行简单的响应操作。

单点
输出在达到特定的计数器值时开关。

两点
输出在达到第一个值时开启,达到第二个值时关闭,适用于范围控制。

窗口
只要在计数器读数处于特定数值范围内,输出就保持激活状态。

锁存
输出在达到开关点时激活,并在手动复位或收到其他信号前保持激活状态。

产品选型