• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. IO-Link
  2. 产品选型
  3. 以太网模块
  4. 数字输入以太网模块

AL40和AL41——16路数字输入‌

ifm的以太网模块AL4102

AL40和AL41以太网模块专为信号采集而设计

信号提供了强大的解决方案。模块具有 16路数字输入和内置计数功能,可实现精确可靠的信号处理,即使在 高达4500 Hz的频率下也不例外。凭借紧凑设计和坚固结构,这些模块特别适用于装配技术、包装技术及输送系统等。这些模块可轻松集成至PROFINET、EtherNet/IP和Modbus TCP等现有现场总线系统,为用户提供了高灵活性。

探索先进IO-Link技术为您的自动化解决方案带来的优势。

系统概览

系统概览以太网模块DI

带有数字输入的以太网模块详细信息

16路数字输入

StandardLine (AL40系列)与 PerformanceLine (AL41系列)以太网模块均提供16路数字输入(每端口2路),特别适用于直接现场采集大量数字信号并在内部进行计数。这两个系列以太网模块的主要差异在于电源与接线选项。

  • 8路A端口用于数字输入
  • 计数器功能(每端口)CTU、CTD、CTUD、CTDIR,最高4500Hz‌
  • M12 A型(StandardLine)或M12 L型(PerformanceLine)电源
  • 用于常规现场总线的型号
  • 基础诊断功能
  • 电流限制功能

产品概览

StandardLine

PerformanceLine

AL40xx AL41xx
菊花链 现场总线‌ 电源+‌现场总线
电源 M12 A型
3.9 A (US)
M12 L型
16 A (US)
16 A (UA)
端口 M12 A型
8 x 2 DI
M12 A型
8 x 2 DI
现场总线 PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
EtherCAT
输出功率
电流限制 每模块
电流测量
计数器功能 CTU(加法计数器)
CTD (减法计数器)
CTUD (加减计数器)
CTDIR (方向计数器)
输出开关功能
SSC(计数器)
防护等级 IP67(橙色)
IP69K (灰色)

材料

连接器/插座

镀镍黄铜(橙色)
不锈钢(灰色)

功能和布线

以太网模块DI的功能和布线

计数器功能

内置计数器功能的模块提供多种计数模式。这些计数模式可直接在输入端进行配置,能够精准记录传感器或开关发出的脉冲信号,用于工件计数、 位置检测或 时钟控制等。最高计数频率可达4500Hz,因此高频计数任务也能轻松应对。

CTU (加法计数器)
每接收一个脉冲则向上计数,适用于工件或事件计数。

CTD(减法计数器)
向下计数,例如从设定值递减至0,适用于剩余数量或周期计数。

CTUD (加减计数器)
根据两种不同的输入信号进行递增或递减计数。

CTDIR (方向计数器)
检测计数方向(前进/后退),适用于传送带或行程路径监测等。

产品选型