• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 新品首发
  2. 传感器
  3. 新一代OGD测距传感器

新一代OGD测距传感器

性能进一步提升

新一代久经考验的OGD系列测距传感器集所有前代产品的优势于一身。现在,用户可以根据测量距离、精度或测量频率的优化需求来自由选择工作模式,从而减少所需的型号数量,实现灵活的应用。

2级激光 = 检测距离翻倍

2级激光版本的OGD传感器实现了检测距离翻倍,最远可检测4米开外的物体。得益于全新的“终极黑色模式”,即使对于深色、反光或其他难以检测的物体,也能可靠地进行检测。

应用广泛

OGD系列传感器的测距精度达到毫米级。在质量控制等应用中,它是进行物体定位或检查物体是否存在的理想助手。该传感器还能提供反射率值,用于分拣任务中的物体识别。全新OGD系列产品的应用非常广泛:无论是搬运技术、机器人、装配自动化、输送技术还是物流领域,它们都能有效解决自动化系统的任何问题。

轻型还是重型?

一切由您选择。现在,我们可以提供塑料和不锈钢外壳的OGD测距传感器。

使用方便

由于全新的OGD传感器向后兼容,因此在替换早先设备时,可以无缝采用前代产品的参数设置。