- M18-Cube:小巧、节省空间的易福门方形外壳
- OGD系列PMD测距传感器
新一代OGD测距传感器
更快、更远、更好
OGD光电测距传感器得益于创新的PMD技术(PMD:光子混合装置),能在最多4米范围内以极高精度检测物体。
通过功能强大的PMD飞行时间测量系统,您可以以最高的精度检测物体存在或其正确安装。常见的应用包括对高速连续运动中(如传送带或物料搬运领域)的物体进行检测。PMD 技术具有出色的抗反射性和背景抑制能力,以及高过量增益,可确保检测的可靠性。
OGD 传感器的PMD技术远优于传统的漫反射激光传感器或红光传感器。由于其检测范围不受角度和颜色影响,因此即使是闪亮金属表面等难以检测的物体也可检测。
该传感器可同时输出距离值和反射率。这样不仅可以识别物体,还能确定其材料特性。距离值和反射率的同时输出可以帮助区分材料并提高工艺的可靠性。
该紧凑型激光传感器带有M18螺纹,可轻松安装。它可以直接在设备上进行设置,也可以通过 IO-Link设置或者 使用3 按钮操作进行便捷设置,并且可通过传感器上集成的 8 段双色显示屏实现可视化。
得益于“Compa模式”,可轻松传输集成
Compa模式可以利用新一代OGD传感器替换前代产品,无需大量编程工作。只要将新传感器连接到适当的IO-Link主站,使用“备份&恢复”功能,新一代OGD就像前代产品一样开始工作。
无损数据传输
通过IO-Link传输数据可以确保传感器数据的无损传输,因为不会发生模拟传感器那样的信号损失,从而保证测量值的高精度。
简单透明
当前设备状态输出、简单快速的参数设置以及透明的数据判定可实现高效的工厂监测和控制。由于通过IO-Link能够持续进行远程诊断和参数设置,故障停机和维护成本得以显著降低。
一个传感器提供多个测量值
凭借IO-Link技术,传感器能够同时传输当前距离值和反光率值。
两段式传送带停止功能
背景抑制是OGD传感器提供的另一个优势。当OGD传感器在金属辊传送带应用中,背景抑制就非常有用,它使得金属辊的反射不会影响传感器。OGD传感器还能可靠地检测具有不同颜色的物体。在此应用中,第一个开关点会触发传送带减速,而当物体到达第二个开关点时,传送带就会停止。
优势:OGD传感器可取代了光栅通常需要的2个光源,从而有助于降低采购、安装和布线成本。此外,传感器还可以以倾斜角度对准被检查物体,所以可用于几乎可以在任何安装情况下使用。
生产过程中的质量保证
OGD 传感器可进行精确、可靠的在线质量检查,用于监控小形且有光泽的部件或低反射率部件(如O 形环或齿轮等)的正确位置和方向。
因此,它能够用于检测漏装5mm厚的O形环之类的装配错误等应用。这种生产过程中检测和最终质检前检测可最大限度地避免代价高昂的设备停机或批次故障等不良后果。同时,在线检测有助于长期、高效地保证质量。错误发现得越早,相应的成本就越低,改进也越快。
随着倾斜角度增大,反射光会减弱,从而导致反射率数值精度降低。
用于移动过程中的物体检测
即使在不利的照明条件下,OGD 长距离传感器也能可靠地检测物体。它甚至可以检测反光材料或表面粗糙的材料(如箔纸),材料颜色可以是彩色和深色的。
传感器可通过 IO-Link获得反射率数据来检测镜头上的污垢,并提醒操作人员进行清洁。这样就减少了错误测量,提高了测量可靠性
ifm的OGD系列测距传感器采用 PMD光飞行时间技术,可实现精确、可靠的远距离测距。激光源发射的光波通过光飞行时间技术传播。当光波从目标反弹时,相位幅度会发生偏移,偏移幅度与距离成正比。
光飞行时间技术的优势
- 能够可靠检测低反光率、光亮或黑色物体
- 凭借PMD技术,甚至刨花板或五花肉等多色物体也能可靠检测
- 由于使用背景抑制激光技术使得OGD传感器即使面对外部干扰(例如移动、反光和外部光线等)也极为可靠
- 由于不受颜色和角度限制,安装便捷迅速
- 数据简单明确
- 当前距离值
- 当前反射率值
- 当前设备状态
- 简单快速设置参数
- 无损数据传输