适用于多种应用场景的Y型电缆
适用于各类应用场景的解决方案
两个传感器,一个输入端口?Y型电缆让这一构想成为现实。在机床、食品工业和移动机械中,两个传感器的数据可整合至单一端口。这既可减少所需输入端口的数量,又节省空间。
凭借出色的抗冲击和抗振动性能,加之IP65、IP67、IP68及IP69的高防护等级,Y型电缆同样适用于严苛的应用场景。成熟的ecolink技术让无差错连接变得轻而易举。
多种接线选项
为实现各类应用的最大灵活性,我们的Y型电缆提供多种不同的接线方式:
- 将两个传感器(数字和/或模拟)合并到一个端口
- 将两个数字传感器合并到一个端口
- 1对1接线,例如用于OR查询
- 将两个带M8连接器的数字传感器合并到一个M12端口